Électrovannes, Fluid Controls
Product types shown: 27

EV210B
Les modèles EV210B couvrent une large gamme d'électrovannes 2/2 voies à commande directe pour usage universel. Les modèles EV210B correspondent à un programme de vannes haute performance très robustes, qui peuvent être utilisées dans toutes sortes de conditions de travail difficiles, pour des applications industrielles exigeantes comme la régulation et le dosage.

EV210BW
Les EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 et 6 couvrent une large gamme d'électrovannes 2/2 voies à commande directe pour une utilisation universelle.
La gamme EV210BW est une série de vannes hautes performances très robustes. Ce modèle est conçu avec un joint EPDM et un laiton écologique sans plomb, résistant à la dézincification et adapté à l'eau potable. Il peut être utilisé dans toutes sortes d'environnements de travail difficiles, même dans les applications industrielles les plus exigeantes.- Pour l'approvisionnement et le contrôle de l'eau
- Application de dosage
- transformation des aliments
- Traitement de l'eau / Osmose inverse.

EV215B
EV215B is a direct-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE valve plate, ensuring high reliable function even in connection with contaminated steam.
Valve body in stainless steel for ensuring a long - life even in connection with aggressive steam media.
EV220B 15 - 50
Les EV220B 15-50 constituent un programme universel d'électrovannes servo-commandées2/2 voies indirectes. Le corps de vanne est en laiton, en acier inoxydable ou en laiton DZR(résistant à la dézincification), ce qui permet de couvrir une large variété d'applications. Ellessont équipées d'un filtre annulaire intégré qui protège le circuit de pilotage, d'un temps defermeture réglable ainsi que de bobines offrant une étanchéité jusqu'à IP67 pour une exécutionoptimale, même dans des conditions de travail critiques.

EV220BW
Gamme d'électrovannes homologuées pour l'eau potable: pour l'alimentation en eau, les maisons et les grands appartements (cuisine et salle de bains), les bâtiments commerciaux, les bâtiments industriels, le zonage, la blanchisserie, le lavage de la vaisselle, les vannes d'arrivée principales, les machines et l'industrie agroalimentaire, l'arrêt, le chauffage et le refroidissement à l'eau et à la saumure.
Laiton DZR Eco pour liquides neutres et légèrement agressifs et gaz ininflammables. Acier inoxydable pour liquides neutres et agressifs et gaz ininflammables.
EV220S
EV220S is a range of streamlined compact servo-operated 2/2 way solenoid valves with connections from 1/4" to 2", special designed to fit in applications where space is limited.
EV220S can be used in the following applications:
Water shut off (EPDM version) - (building control, commercial tap water supply, leak detection, heating and cooling, water for industrial processing, laundry and dishwashing, car washing)
Oil, air neutral media's (FKM version ) - (air compressors, factory processes, pump cooling)
EV221BW
EV221BW 10, 14, 20 and 22 is a direct servo operated 2/2-way solenoid valve. This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant eco brass for drinking water applications.
• For water supply
• Houses and large apartments
• Kitchens and bathrooms
• Commercial buildings
• Industrial buildings
• Zoning
• Laundry
• Dishwashing
• Main intel valve
• Dosing machines
• Food processing
EV222B
EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.
Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
EV224B
EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions.
Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
EV225B
EV225B is a servo-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE diaphragm concept, ensuring highly reliable function when used in connection with contaminated steam.
Each valve body is made of dezincification resistant brass and the valve seats are made of stainless steel.
This ensures a long life even in when used with highly aggressive steam.
EV228BW
Solenoid valve range with drinking water approvals: for water supply, houses and large apartments (kitchen and bathrooms), commercial buildings, industrial buildings, zoning, laundry, dishwashing, main inlet valves, machines and food processing, shut off, heating and cooling with water and brine.
DZR Eco brass for neutral and slightly aggressive liquids and non-flammable gases. SS for neutral and aggressive liquids and non-flammable gases.
EV229BW
EV229BW 10, 20 and 22 is a direct servooperated 2/2-way solenoid valve. This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant Eco brass for drinking water applications.
For water supply and leak detection- Houses and large apartments
- Kitchens and bathrooms
- Commercial buildings
- Zoning
- Houses and large apartments

EV250B
Les électrovannes EV250B à ouverture assistée peuvent fonctionner à une pression différentielle de 0 à 10 bars.
Ce programme de vanne 2/2 est particulièrement utilisé dans les circuits fermés et pour les applications à basse pression différentielle requérant des débits modérés.
Le corps de vanne en laiton résistant au dézingage garantit leur longévité même dans les cas d'utilisation avec des fluides agressifs ou de la vapeur.
EV250B est compatible au vaste programme de bobines Danfoss à boîtiers offrant une étanchéité allant de IP00 à IP67. Les températures de fluide peuvent atteindre 140 °C (vapeur à basse pression).
EV250BW
Les vannes EV250BW 10, 12, 18 et 22 à levage assisté fonctionnent avec une pression différentielle de 0 à 10 bars. Cette gamme de vannes 2/2 voies est particulièrement adaptée aux applications à faible pression différentielle et à débit modéré.
Ce type de vanne est conçu avec un joint EPDM et un laiton écologique sans plomb résistant à la dézincification pour les applications d'eau potable:- Pour l'approvisionnement en eau
- Maisons et grands appartements
- Cuisines et salles de bains
- bâtiments commerciaux
- bâtiments industriels
- Zonage
- Lessive
- Vaisselle
- Soupapes d'admission principales
- Machines et transformation des aliments

EV260B
EV260B is a proportional (modulating) servo-operated 2-way solenoid valve with connections from 1/4” to 3/4”. Through stepless regulation of the coil current, the armature can be placed in any position in the armature tube, thus setting the valve to any position between fully closed and fully open. The valve is fully open when the coil current has reached its maximum value.