Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Vanne solénoïde, EV250BW, Fonction: NF, G, 1, 7 m³/h, EPDM

132U2456

Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: Commande par membrane attelée, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurBW
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]8.100 gal/min
Désignation du modèleEV250BW 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]1
Dimensions de l'orifice [mm]22.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
EPD disponibleYes
FonctionNF
FonctionnementCommande par membrane attelée
Fraction de dimensions de l'orifice [in]7/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationACSPZHRISESINTEFWRAS
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
Matériau du corpsLaiton ECO brass
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton ECO brass
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV250BW
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesDrinking Water&Heating ECO/SS
Spécifications clésEV250BW 22BE G 1E NC000
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]150 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]100 ms
Type de produitEV250BW
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]7.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.058 Kilogram
Poids Net1.01 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.227 Liter
EAN/UPC5702428544115