Danfoss logo
EV250BW-product-category

EV250BW

Les vannes EV250BW 10, 12, 18 et 22 à levage assisté fonctionnent avec une pression différentielle de 0 à 10 bars. Cette gamme de vannes 2/2 voies est particulièrement adaptée aux applications à faible pression différentielle et à débit modéré.

Ce type de vanne est conçu avec un joint EPDM et un laiton écologique sans plomb résistant à la dézincification pour les applications d'eau potable:

  • Pour l'approvisionnement en eau
  • Maisons et grands appartements
  • Cuisines et salles de bains
  • bâtiments commerciaux
  • bâtiments industriels
  • Zonage
  • Lessive
  • Vaisselle
  • Soupapes d'admission principales
  • Machines et transformation des aliments

Features and benefits

  • Conçu pour l'eau potable
  • Bobine à clip
  • Température ambiante : jusqu'à 50 °C
  • Boîtier de bobine : jusqu'à IP67
  • Coup de bélier amorti
  • Matériau du corps en laiton écologique (sans plomb < 0,1 %) et résistance à la dézincification
  • Joints EPDM de nouvelle génération recommandés pour l'eau potable