Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Vanne solénoïde, EV250BW, Fonction: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

132U2455

Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: Commande par membrane attelée, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurBW
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]5.700 gal/min
Désignation du modèleEV250BW 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]18.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Emergency manual operation (EF025189)Other
EPD disponibleYes
Explosion safety (EF003996)None
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementCommande par membrane attelée
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/4 in
Freeflow (EF020116)FALSE
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
Height (EF000040)75
HomologationACSPZHRISESINTEFWRAS
Housing material (EF001596)Brass
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV250BW 3/4"G NO avec ACS
Material quality (EF001257)Other
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton ECO brass
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton ECO brass
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV250BW
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesDrinking Water&Heating ECO/SS
Spécifications clésEV250BW 18BE G 34E NO000
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface protection (EF000139)Other
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]150 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]100 ms
Type de produitEV250BW
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]4.900 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.846 Kilogram
Poids Net0.82 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5702428544122