Danfoss logo
EV250B-product-category

EV250B

Les électrovannes EV250B à ouverture assistée peuvent fonctionner à une pression différentielle de 0 à 10 bars.
Ce programme de vanne 2/2 est particulièrement utilisé dans les circuits fermés et pour les applications à basse pression différentielle requérant des débits modérés.
Le corps de vanne en laiton résistant au dézingage garantit leur longévité même dans les cas d'utilisation avec des fluides agressifs ou de la vapeur.
EV250B est compatible au vaste programme de bobines Danfoss à boîtiers offrant une étanchéité allant de IP00 à IP67. Les températures de fluide peuvent atteindre 140 °C (vapeur à basse pression).

Features and benefits

  • Pour l'eau, l'huile, l'air comprimé et autresfluides neutres similaires
  • Bobine clip-on
  • Température ambiante : jusqu’à 80 °C
  • Indice de protection des bobines : jusqu’à IP67
  • La vanne peut être utilisée pour le vide primaire
  • Amortisseur de coup de bélier