Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Vanne solénoïde, EV220W, Fonction: NF, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PED; CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector, Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector, Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector

Remplacement recommandé: 042U4640

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurW
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]20.800 gal/min
Désignation du modèleEV220W 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]1 1/2
Dimensions de l'orifice [mm]40.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1 1/2 in
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEPED
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220W- solenoid valve
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideMedium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV220W 40B G 112E NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]9.0 mm
Taille de l'actionneur [in]0.35 in
Taille de l’actionneurClip-on W 9mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]4000 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]6000 ms
Type de produitEV220W
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]18.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.038 Kilogram
Poids Net2.652 Kilogram
Volume7.334 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm