Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Vanne solénoïde, EV220W, Fonction: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U436402

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector, Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector, Électrovannes, Fluid Controls, Quick selector

Remplacement recommandé: 042N1278, 042N7617, 042U6115

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanneAccessoires pour électrovannes
ActionneurW
ApplicationOuvert
BobineAZ
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] CC6.5 W
Cv [gal/min]4.600 gal/min
Désignation du modèleEV220W 14
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]14.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]4/16 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCE
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NO000 AZ024DS
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointNBR
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220W- solenoid valve
Nom du programme piècesEV220W
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideMedium neutre
Option BobineClip-on
Plage de température du fluide [°C] [Max.]60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN 43650-A
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater,Brine,Oil,Air
Spécifications clésEV220W 14 G 12N NO000 AS024DS
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC24.00 V
Système d'actionnement [mm]9.0 mm
Taille de l'actionneur [in]0.35 in
Taille de l’actionneurClip-on W 9mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]100 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]400 ms
Type de produitEV220W
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.714 Kilogram
Poids Net0.522 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428833264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm