EV212B
La membrane isolante garantit qu'aucun fluide n'entre dans la zone de l'induit, ce qui signifie que les vannes peuvent êtreutilisées pour:
Features and benefits
- Corps en acier inoxydable
- Bobine à clip
- Viscosité : jusqu’à 50 cSt
- Température ambiante : jusqu'à 50 °C
- Indice de protection des bobines : jusqu’à IP67