EV210BW
Les EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 et 6 couvrent une large gamme d'électrovannes 2/2 voies à commande directe pour une utilisation universelle.
La gamme EV210BW est une série de vannes hautes performances très robustes. Ce modèle est conçu avec un joint EPDM et un laiton écologique sans plomb, résistant à la dézincification et adapté à l'eau potable. Il peut être utilisé dans toutes sortes d'environnements de travail difficiles, même dans les applications industrielles les plus exigeantes.
Features and benefits
- Pour l'eau potable
- Bobine à clip
- Température ambiante : jusqu'à 80 °C
- Boîtier de bobine : jusqu'à IP67
- Matériau du corps en laiton écologique (teneur en plomb < 0,1 % en poids)
- Joints EPDM de nouvelle génération recommandés pour l'eau potable