Pressostats différentiels
Product types shown: 3

MBC 5180
Les pressostats différentiels MBC sont utilisés dans les applications industrielles et marines oùl'encombrement et la fiabilité constituent descritères primordiaux.Les MBC sont des pressostats compacts, conçusselon notre nouveau design « bloc » pourrésister aux conditions difficiles defonctionnement dans les salles des machines àbord des navires.Les MBC possèdent toutes les homologationsmarines communes grâce à leur granderésistance aux vibrations.

RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.