Danfoss logo
MBC 5080 and 5180-product-category

MBC 5080 and 5180

Les pressostats différentiels MBC sont utilisés dans les applications industrielles et marines oùl'encombrement et la fiabilité constituent descritères primordiaux.Les MBC sont des pressostats compacts, conçusselon notre nouveau design « bloc » pourrésister aux conditions difficiles defonctionnement dans les salles des machines àbord des navires.Les MBC possèdent toutes les homologationsmarines communes grâce à leur granderésistance aux vibrations.

Features and benefits

  • Conçus pour fonctionner dans les environnements industriels et marinsdifficiles
  • Grande stabilité aux vibrations
  • Fait partie du système monobloc Danfoss, comprenant des pressostats MBC, des transmetteurs de pression MBS et des vannes de test MBV
  • MBC 5180 avec homologations marines
  • Hystérésis fixe basse et répétabilité élevée
  • Une conception compacte optimale pour la construction de machines
  • Destiné à l’indication d’alarme, à l’arrêt, à la régulation et au diagnostic dans denombreuses applications – moteurs,engrenages, propulseurs, pompes, filtres,compresseurs, etc.