Transmetteurs de pression
Product types shown: 3

MBS 3000 / MBS 3050
Le transmetteur de pression compact type MBS °3000 est conçu pour être utilisé dans les applications industrielles et hydrauliques et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le transmetteur de pression compact MBS °3050 avec amortisseur d’impulsions intégré est robuste et conçu pour être utilisé dans les applications hydrauliques avec d'importantes contraintes lièes aux fluides, telles que la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le programme flexible des transmetteurs de pression couvre différents signaux de sortie, des versions absolue ou relative, des plages de pression de 0 - 1 à 0 - 600 bar. Une large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques sont disponibles.
Une excellente stabilité aux vibrations, une construction robuste et un haut degré de protection CEM/EMI permettent au transmetteur de pression de répondre aux exigences industrielles les plus strictes.
MBS 3200 / MBS 3250
Le transmetteur de pression haute température compact MBS 3200 est conçu pour être utilisé dans les applications hydrauliques et la plupart des applications industrielles. Il assure une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le MBS 3250 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçu pour être utilisé dans des applications hydrauliques avec des influences sévères du milieu comme la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
La configuration flexible du transmetteur de pression couvre différents signaux de sortie, des versions absolues ou manomètriques (relatives) des plages de mesure allant de 0-1 à 0-600 bar, ainsi qu’une large gamme de raccords de pression et électriques.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI) et un design robuste permettent à ces transmetteurs de pression de satisfaire aux exigences industrielles les plus strictes.
MBS 4010
Le transmetteur de pression haute précision à membrane affleurante MBS 4010 est conçu pour une utilisation avec des fluides non homogènes, à haute viscosité ou cristallisants dans les applications industrielles, et garantit une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales sévères.
La gamme flexible de transmetteurs de pression comprend un signal de sortie 4 – 20 mA, des versions en pression absolue ou relative (manométrique), ainsi que des plages de mesure allant de 0 – 0,25 à 0 – 60 bar.
Une excellente résistance aux vibrations, une construction robuste et un haut niveau de protection CEM/EMI permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences industrielles les plus strictes.