Transmetteurs de pression
Product types shown: 9

DST P140
La technologie Danfoss Sensor Technology (DST) P140 est conçue pour être utilisée dans des applications industrielles telles que les pompes de gavage et les compresseurs d’air. Tirant parti de plus de 30 ans d’expérience en matière de technologie MEMS, le DST P140 assure des performances exceptionnelles dans un boîtier compact et durable en acier inoxydable. Doté d’un puissant microrégulateur ARM, le DST P140 offre des caractéristiques de diagnostic et de performances à un prix compétitif.

DST P40I
Le transmetteur de pression DST P40I (Danfoss Sensor Technology) a été conçu pour une utilisation dans des environnements industriels corrosifs tels que les systèmes de dessalement, le refroidissement de l’eau de mer, les eaux usées, etc.
Le boîtier du transmetteur de pression est usiné à partir d'un unique bloc de titane pour éliminer toute faiblesse structurelle. Le titane est exceptionnellement résistant à une large gamme d’acides et d'alcalis, ainsi qu’au chlorure de sodium et aux eaux polluées. La résistance à la corrosion du titane, sa faible densité, sa haute résistance mécanique et sa résistance à l’érosion font de ce transmetteur de pression le choix idéal pour de nombreuses applications marines et de génie chimique.
L’élément sensible à la pression est en céramique Al2O3 96 %, qui présente une excellente immunité chimique et convient à presque tous les milieux agressifs. Le transmetteur de pression fonctionne selon le principe piézorésistif et le pont de Wheatstone est imprimé directement sur un côté du diaphragme en céramique grâce une technologie Thick Film.
DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
MBS 1700 / MBS 1750
Les transmetteurs de pression compacts MBS 1700 et MBS 1750 sont conçus pour un usage général et offrent une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
La version MBS 1750 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçue pour être utilisée dans des applications soumises à des influences de fluides rigoureuses, telles que la cavitation, les coups de béliers ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI, et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications industrielles les plus rigoureuses.
MBS 3000 / MBS 3050
Le transmetteur de pression compact type MBS °3000 est conçu pour être utilisé dans les applications industrielles et hydrauliques et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le transmetteur de pression compact MBS °3050 avec amortisseur d’impulsions intégré est robuste et conçu pour être utilisé dans les applications hydrauliques avec d'importantes contraintes lièes aux fluides, telles que la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le programme flexible des transmetteurs de pression couvre différents signaux de sortie, des versions absolue ou relative, des plages de pression de 0 - 1 à 0 - 600 bar. Une large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques sont disponibles.
Une excellente stabilité aux vibrations, une construction robuste et un haut degré de protection CEM/EMI permettent au transmetteur de pression de répondre aux exigences industrielles les plus strictes.
MBS 3200 / MBS 3250
Le transmetteur de pression haute température compact MBS 3200 est conçu pour être utilisé dans les applications hydrauliques et la plupart des applications industrielles. Il assure une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le MBS 3250 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçu pour être utilisé dans des applications hydrauliques avec des influences sévères du milieu comme la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
La configuration flexible du transmetteur de pression couvre différents signaux de sortie, des versions absolues ou manomètriques (relatives) des plages de mesure allant de 0-1 à 0-600 bar, ainsi qu’une large gamme de raccords de pression et électriques.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI) et un design robuste permettent à ces transmetteurs de pression de satisfaire aux exigences industrielles les plus strictes.
MBS 33
Les transmetteurs de pression standard MBS 33 sont conçus pour la plupart des applications industrielles et permettent d’obtenir des mesures de pression fiables, même dans des conditions environnementales difficiles.
Le programme de transmetteurs de pression englobe différents signaux de sortie, des versions absolue ou relative et des plages de pression entre 0-1 et 0-600 bar, ainsi qu’une large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI, et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications industrielles les plus rigoureuses.
MBS 4000
The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 4010
Le transmetteur de pression haute précision à membrane affleurante MBS 4010 est conçu pour une utilisation avec des fluides non homogènes, à haute viscosité ou cristallisants dans les applications industrielles, et garantit une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales sévères.
La gamme flexible de transmetteurs de pression comprend un signal de sortie 4 – 20 mA, des versions en pression absolue ou relative (manométrique), ainsi que des plages de mesure allant de 0 – 0,25 à 0 – 60 bar.
Une excellente résistance aux vibrations, une construction robuste et un haut niveau de protection CEM/EMI permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences industrielles les plus strictes.