Danfoss logo
MEP-product-category

MEP

Versions MEP 2200 et MEP 2250:

  • Pour applications d’hydraulique mobile
  • Double sortie

Sortie 1: Sortie de commutation
  • Hystérésis 1 % FS
  • Constante de temps 1 ms

Sortie 2: Sortie analogique
  • Sortie de tension ratiométrique ou absolue

Versions MEP 2600 et MEP 2650:
  • Pour une utilisation dans des applications d’hydraulique mobile, d’hydraulique industrielle et de compresseurs d’air
  • Sortie simple

Sortie 1: Sortie de commutation
  • Hystérésis 1 – 8 % FS
  • Constante de temps 8 – 512 ms
  • Immunité au VFD

La série est disponible en 2 versions:
  • MEP 2200 et MEP 2600, sans amortisseur d'impulsions intégré
  • MEP 2250 et MEP 2650, avec amortisseur d'impulsions intégré

L'amortisseur d'impulsions intégré offre une protection importante contre la cavitation et les coups de bélier. La conception bien pensée du transmetteur permet une excellentestabilité aux vibrations et une grande robustesse. Une bonne protection contre les EMI permet au pressostat électronique de satisfaire à la plupart des contraintes environnementales.

Features and benefits

  • Conçu pour être utilisé dans des applications OEM difficiles
  • Excellente stabilité à long terme sans dérive
  • Aucune fuite grâce à une conception entièrement soudée
  • Matériaux en contact avec le fluide fabriqués en acier inoxydable
  • Pour des températures ambiantes et de fluide allant jusqu’à 125 °C
  • Version double sortie avec fonction de commutation et signal de sortie analogique:
  • Versions avec commutation dotées d'hystérésis et de constante de temps personnalisées
  • Large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques
  • CEM, protection jusqu'à 100 V/m
  • Protection contre les surcharges thermiques