MBS 1200 / MBS 1250
Les transmetteurs de pression OEM compacts sont conçus pour être utilisés dans des applications hydrauliques difficiles. Cette gamme comprend deux modèles :
L'amortisseur d'impulsions intégré offre une protection importante contre la cavitation et les coups de bélier. La conception bien pensée de ce transmetteur permet une excellente stabilité aux vibrations et une grande robustesse.
Une immunité importante aux perturbations électriques (CEM/EMC) permet de répondre à la plupart des demandes et des normes industrielles.
Features and benefits
- Conçu pour être utilisé dans des applications OEM difficiles
- Pour des températures ambiantes et de fluide allant jusqu'à 125 °C
- Tous les signaux de sortie standard : 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 10 – 90 % de tension ratiométrique
- Les Matériaux en contact avec le fluide sont en acier inoxydable
- Large gamme de raccordements de pression et de raccords électriques
- Protection contre les CEM jusqu'à 100 V/m
- Transmetteur à double sortie - Pour plus d'informations, contactez Danfoss