EMP 2
Le transmetteur de pression à haute précision, EMP 2, est conçu pour la surveillance et la régulation dans les applications marines et industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Cette gamme de transmetteurs de pression flexible englobe des versions absolue et manomètrique(relative) avec un signal de sortie de 4–20 mA.
Il dispose de toutes les homologations marines nécessaires. Versions spéciales avec amortisseur d’impulsions intégré disponibles, conçues pour les influences de fluide rigoureuses telles que la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression.
Features and benefits
- Pour un fonctionnement dans des environnements explosifs de zone 2
- Compensation entièrement numérique