Transmetteur de pression, MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G1874
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 3200-1811-A1AB08-0
060G1874
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/2 |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 6.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Groupe de produits | Sondes |
| Height (EF000040) | 55 |
| Homologation | ATEXCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MBS 3200-1811-1AB08-0 0-6bar 4-20mA G1/2 |
| Max. overpressure (EF022533) | 60.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-6.00 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 3.60 |
| Niveau de clipage haut | 22.40 |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 87.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 100 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 1.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 60.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Angular connector |
| Raccord de pression HEX [mm] | 27.0 mm |
| Raccord de pression standard | EN 837 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Réglage point zéro | No |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 3200-1811-A1AB08-0 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | Pg 9 |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Thread size (EF022694) | 1/2 inch |
| Type de produit | MBS 3200 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | No |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.208 Kilogram |
| Poids Net | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423161096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |