MBS 3200 et MBS 3250
Le transmetteur de pression haute température compact MBS 3200 est conçu pour être utilisé dans les applications hydrauliques et la plupart des applications industrielles. Il assure une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le MBS 3250 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçu pour être utilisé dans des applications hydrauliques avec des influences sévères du milieu comme la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
La configuration flexible du transmetteur de pression couvre différents signaux de sortie, des versions absolues ou manomètriques (relatives) des plages de mesure allant de 0-1 à 0-600 bar, ainsi qu’une large gamme de raccords de pression et électriques.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI) et un design robuste permettent à ces transmetteurs de pression de satisfaire aux exigences industrielles les plus strictes.
Features and benefits
- Conçu pour fonctionner dans les environnements industriels et hydrauliques extrêmes
- Températures ambiante et du fluide jusqu’à 125 °C
- Avec amortisseur d'impulsions intégré. Protection contre la cavitation, les coups de béliers et les pics de pression (MBS 3250)
- Tous les signaux de sortie standard : 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 1 – 10 V et signal de sortie ratiométrique : 10 à 90 % de l'alimentation
- Boîtiers et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable AISI 316L
- Large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques
- Compensation entièrement numérique
- Pour un fonctionnement dans des environnements explosifs de zone 2
- Homologation UL