Danfoss logo
MBS 4010-product-category

MBS 4010

Le transmetteur de pression haute précision à membrane affleurante MBS 4010 est conçu pour une utilisation avec des fluides non homogènes, à haute viscosité ou cristallisants dans les applications industrielles, et garantit une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales sévères.

La gamme flexible de transmetteurs de pression comprend un signal de sortie 4 – 20 mA, des versions en pression absolue ou relative (manométrique), ainsi que des plages de mesure allant de 0 – 0,25 à 0 – 60 bar.

Une excellente résistance aux vibrations, une construction robuste et un haut niveau de protection CEM/EMI permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences industrielles les plus strictes.

Features and benefits

  • Conçu pour une utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Boîtier et parties en contact avec le fluide en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
  • Plages de pression en version relative (manométrique) ou absolue jusqu’à 60 bar
  • Signal de sortie : 4 – 20 mA
  • Compensation entièrement numérique
  • Précision maximale de 0,8 % de l’échelle pleine (FS)
  • Remplissage d’huile approuvé USDA-H1
  • Adapté aux atmosphères explosives ATEX Zone 2
  • Homologué UL