MBS 3000 / MBS 3050
Le transmetteur de pression compact type MBS °3000 est conçu pour être utilisé dans les applications industrielles et hydrauliques et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le transmetteur de pression compact MBS °3050 avec amortisseur d’impulsions intégré est robuste et conçu pour être utilisé dans les applications hydrauliques avec d'importantes contraintes lièes aux fluides, telles que la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le programme flexible des transmetteurs de pression couvre différents signaux de sortie, des versions absolue ou relative, des plages de pression de 0 - 1 à 0 - 600 bar. Une large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques sont disponibles.
Une excellente stabilité aux vibrations, une construction robuste et un haut degré de protection CEM/EMI permettent au transmetteur de pression de répondre aux exigences industrielles les plus strictes.
Features and benefits
- Conçu pour fonctionner dans les environnements industriels et hydrauliques difficiles
- Résistant à la cavitation, aux coups de béliers et aux pics de pression (MBS°3050)
- Boitier et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable résistant à l’acide (AISI 316L)
- Plages de pression relatives ou absolues de 0 à 600 bar
- Tous les signaux de sortie standard : 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V et signal de sortie ratiométrique : 10 à 90 % de l’alimentation
- Large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques
- Compensation entièrement numérique
- Pour fonctionnement en environnements explosifs ATEX zone 2
- Homologation UL