Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0134

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureJaune
DescriptionVeria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Épaisseur [mm]3.50 mm
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]12
Groupe de produitsTrames chauffantes
HomologationCE
Isolation du conducteurFEP
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]2.3 m
Caractéristique
Valeur
Longueur de trame [m]4.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionVeria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO
Product line21
Puissance thermique [W]200 W
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température de fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de liaison froideDTWB
Type de produitVeria QM 100
Zone couverte [m²]2.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.33 Kilogram
Poids Net1.317 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466206683