MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-1000
181H1077
Length [mm]: 1000
181H1077
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACK S47 IG150 L1000 FEA ASME DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S47-IG16-1000 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 21 Kilogram |
| Poids Net | 21 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 960.901 Liter |