Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1500

181H0890

Length [mm]: 1500

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1500 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS43-IS10-1500
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN200
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut29.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net29.6 Kilogram