MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000
181H0885
Length [mm]: 1000
181H0885
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S43-IS25-1000 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN200 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 29.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 29.6 Kilogram |