Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1000

181H0884

Length [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S43 IS10 FEA L1000 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS43-IS10-1000
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN200
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22.5 Kilogram
Poids Net22.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1202.482 Liter