Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS43-IS10-600
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN200
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20 Kilogram
Poids Net20 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.98 Cubic meter