Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1000

181H0780

Length [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S41-42 IS PN6,L1000DIV.B
Caractéristique
Valeur
ModelS41/S42-IS06-1000
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN150
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut26 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net26 Kilogram