PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG10-400
181H0680
Length [mm]: 400
181H0680
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG10 FEA L400 DP PUR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S36-IG10-400 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | PU Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 13 Kilogram |
| Poids Net | 13 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.41 Cubic meter |