MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-500
181H0307
Length [mm]: 500
181H0307
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S19a IG L500 FC MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S19A-IG10/16/25-500 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN65 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.4 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 9.4 Kilogram |