Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Module fonctionnel, SVA-140B 100, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Capuchon

148B6929

Pression d’utilisation max. [bar]: 140

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ColStandard
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleHaut complet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR744
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationHomologué C UL USCECRN
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Caractéristique
Valeur
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVA-140B Top complete 100
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesSVA-140B
Pièces inclues1joint d’étanchéité
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSVA-140B 100
Utilisé pour produitsSVL-140B 100

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut17.35 Kilogram
Poids Net12.5 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162692677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm