Trames chauffantes, DEVIflex 175T, 175 W/m², 8.60 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F1485
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 11.4
140F1485
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 6.9 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Épaisseur [mm] | 7.90 mm |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Homologation | CE |
| Isolation du conducteur | XLPE |
| Largeur de trame [m] | 0.8 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 6.0 m |
| Longueur de trame [m] | 11.40 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIflex 175T 8,6m² 230V 1510W |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Puissance de trame [W/m²] | 175 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 1510 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | 400 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 34.9000 Ohm |
| Set d'accessoires | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | DEVIflex 175T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 8.60 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.572 Kilogram |
| Poids Net | 6.457 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 51.03 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253168 |