Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3606
6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
088X3606
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Actionnement vanne | Oui |
| Actionneur | 24V |
| Application type | UnoFloor |
| Apprentissage adaptatif | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Description | 6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre supérieur [mm] | Prepared for energy meter |
| Equilibrage automatique | Oui |
| Fréquence de maintenance | AB-PM set |
| Groupe de produits | UnoFloors |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | UnoFloor Control 6 Loops Left Vert IW |
| Nombre de raccordements secondaires | 2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Puissance par sortie [W] [Max.] | 3 W |
| PWM | Oui |
| Régulation | ICON1 Master controller |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230V Hz 50 |
| Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Type de produit | Warranty & Service |
| Valeur SEC– climat moyen | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Version | Left |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 21 Kilogram |
| Poids Net | 18 Kilogram |
| Volume | 80.64 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |