Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Câbles chauffants, ECflex 6T, 129 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 770 W

088L6445

ECflex 6T 129m 230V 770W
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 140F1209

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Câble sur le touretNon
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureROUGE
Coupé à longueurNon
DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.9 mm
Diamètre de courbure [mm] [Min.]42 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsCâbles chauffants
Hauteur de l’emballage [mm]120 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de l’emballage [mm]386 mm
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]2.3 m
Longueur du câble [m]129.000 m
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]386 mm
Protection anti-UVNon
Puissance de câble [W/m]6 W/m
Puissance thermique [W]770 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>500 N
Résistance du câble [Ohm]68.9000 Ohm
Sans plombOui
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]80 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECflex 6T
Version du produitReady-made

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.141 Kilogram
Poids Net8.06 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245835