Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Câbles chauffants, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 129 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F1209

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Câble sur le touretNon
Classe IP de l'élémentIPX7
CODE UNSPSC26121601
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur gaine extérieureROUGE
Coupé à longueurNon
DescriptionDEVIflex 6T 770W 230V 129m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.9 mm
Diamètre de courbure [mm] [Min.]50 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek SemkoUkrTEST
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsCâbles chauffants
Hauteur de l’emballage [mm]120 mm
HomologationCEUkrTESTEAC
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de l’emballage [mm]380 mm
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]2.3 m
Longueur du câble [m]129.000 m
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVIflex 6T 770W 230V 129m
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]380 mm
Protection anti-UVNon
Puissance de câble [W/m]6 W/m
Puissance thermique [W]770 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>500 N
Résistance du câble [Ohm]68.9000 Ohm
Sans plombOui
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]80 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitDEVIflex™ 6T
Version du produitReady-made
Warranty type20-year full service warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.141 Kilogram
Poids Net8.06 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466223451