Danfoss logo
EKC 319A

Régulateur d'injection de liquide, EKC 319A

084B7251

Fonction: Régulateur d'injection de liquide, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantOui
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
FonctionRégulateur d'injection de liquide
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateur compresseur/condenseur
Caractéristique
Valeur
HomologationCEEACLLC CDC TYSK
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionEKC 319A TEMPERATURE DE REFOULEMENT
Nom du produitRégulateur d'injection de liquide
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de contrôleurRégulateur de réfrigération
Type de produitEKC 319A
Zone d'applicationRégulation de l’injection de liquide

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.347 Kilogram
Poids Net0.32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503