Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Régulateur de la température du fluide, EKC 368

084B7079

Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉvaporateur et régulateur électronique
HomologationCEEACLLC CDC TYSK
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionEKC 368 REGULATEUR KVS
Méthode de montageRail DIN
Nom du produitRégulateur de la température du fluide
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de produitEKC 368
Vanne de sortieKVS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.351 Kilogram
Poids Net0.32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428063807