Régulation avec thermostat électronique, EETc 21
080N0013
Tension d’alimentation [V] AC: 120, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 150
080N0013
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Contact aux. NO [pc] | 0 Qté |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la borne à cosses [mm] | Onglet de 6,3 x 0,8mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 150 Qté |
| Fonction | Refrigeration Controller |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Homologation | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EET Compact, 2 relay,120 V, 50/60 Hz 150 |
| Nº de dossier SCIP | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| Nom du produit | Régulation avec thermostat électronique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EETc and EETa |
| Nombre de terminaux [pcs] | 4 Qté |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Réglage de température | Knob |
| Revêtement | REVÊTEMENT DU PCB |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tension d’alimentation [V] AC | 120 V |
| Tige de réglage | AVEC POSITION ARRÊT |
| Type de capteur de condenseur | 080N0307 - 0308 |
| Type de capteur de dégivrage | 080N0304 - 0306 |
| Type de produit | EETc 21 |
| Type de sonde de température | 080N0300 - 0303 |
| Valeur nominale du relais principal | 16(16) A |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.085 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.36 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |