Danfoss logo
ERC 112D - Front

Commandes frigorifiques électroniques, ERC 112D

080G3499

Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)27 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]4 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]1 Qté
Groupe de produitsRégulateurs de température
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Nom du produitCommandes frigorifiques électroniques
Nom du produit dans le dossier SCIPERC112x
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Sorties numériques (DO) [pc]4 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de produitERC 112D

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut137.4 Gram
Poids Net123.1 Gram
Volume0.417 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162507889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm