Commandes frigorifiques électroniques, ERC 112C
080G3212
Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Remplacement recommandé: 080G3493
080G3212
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 27 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 4 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 1 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Homologation | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ |
| Nom du produit | Commandes frigorifiques électroniques |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 4 Qté |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 100 V |
| Type de contrôleur | Réfrigération commerciale |
| Type de produit | ERC 112C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Zone d'application | Comm. ·Réfrigérateurs et congélateurs |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.129 Kilogram |
| Poids Net | 0.077 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428481762 |