Commandes frigorifiques électroniques, ERC 112C
080G3493
Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27
080G3493
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 27 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 4 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 1 Qté |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Material Description | ERC 112C RED LED, CFF, BUZ. STM32 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| Nom du produit | Commandes frigorifiques électroniques |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ERC112x |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 100 V |
| Type de produit | ERC 112C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.127 Kilogram |
| Poids Net | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |