Régulateur programm., 20relais, MCX20B2
080G0330
Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 230, Type de communication: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
080G0330
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [W] | 15.0 W |
| Désignation du modèle | MCX20B2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 16 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 22 Qté |
| Fonction | Programmable controllers |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | CEEACUAHomologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP40 |
| Kit de raccord | 080G0182 |
| Kit de raccord inclus | Oui |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | MCX20B2, LCD, 2xRS485, Single Pack |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nº de dossier SCIP | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Nom du produit | Régulateur programm., 20relais |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MCX20B2 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produit identique | 080G0331 |
| Sirène | non |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 6 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 20 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Temps d'horloge réel | Oui |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 24 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Type de produit | MCX20B2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.076 Kilogram |
| Poids Net | 0.69 Kilogram |
| Volume | 4.945 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |