Régulateur programm., 20relais, MCX20B
080G0146
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS; MODBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 12
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
080G0146
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.003 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.003 |
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [W] | 17.0 W |
| Désignation du modèle | MCX20B4500961 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 16 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 22 Qté |
| Fonction | Régulateur programmable |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | CEGOST RUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP40 |
| Kit de raccord | 080G0182 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Kit de raccord inclus | No |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MCX20B, 24V, 2XRS485, RTC, I |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nom du produit | Régulateur programm., 20relais |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produit identique | 080G0059 |
| Qté batteries | 1 |
| Sirène | Oui |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 6 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 20 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temps d'horloge réel | Oui |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de communication | CANBUSMODBUS |
| Type de produit | MCX20B |
| Type ou nom de la pile | Lithium coin cell (CR1620) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.835 Kilogram |
| Poids Net | 0.707 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 4.5 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285037 |