Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Régulateur programm., 20relais, MCX20B2

080G0331

Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 230, Type de communication: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 12

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W]15.0 W
Désignation du modèleMCX20B2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]16 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]22 Qté
FonctionProgrammable controllers
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCEEACUAHomologué UL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP40
Kit de raccord080G0182
Kit de raccord inclusNo
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionMCX20B2, LCD, 2xRS485,Industrial Pack 12
Méthode de montageRail DIN
Nº de dossier SCIP0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Nom du produitRégulateur programm., 20relais
Nom du produit dans le dossier SCIPMCX20B2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique080G0330
Sirènenon
Sorties analogiques (AO) [pc]6 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]20 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]24 V
Type d’affichageLCD
Type de communication2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Type de produitMCX20B2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.821 Kilogram
Poids Net0.69 Kilogram
Volume4.501 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm