Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Régulateur programm., 20relais, MCX20B

080G0045

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 8
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W]17.0 W
Désignation du modèleMCX20B4500850
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]16 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]22 Qté
FonctionRégulateur programmable
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCEGOST RUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP40
Kit de raccord080G0182
Caractéristique
Valeur
Kit de raccord inclusOui
Marquage CEYes
Material DescriptionMCX20B, 230V, LCD, RS485, RTC, S
Méthode de montageRail DIN
Nom du produitRégulateur programm., 20relais
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique080G0139
SirèneOui
Sorties analogiques (AO) [pc]6 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]20 Qté
Substances de la liste candidate REACHNo
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]110 V
Type d’affichageLCD
Type de communicationCANBUSMODBUSRS485
Type de produitMCX20B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.172 Kilogram
Poids Net0.98 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787