Pressostat différentiel, MP54
060B200391
Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
060B200391
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériques |
| Approbation du nom du fichier | E31024 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Contact du différentiel [bar] | 0.20 bar |
| Description du produit | Pressostat différentiel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel fixe [bar] | 0.65 bar |
| Différentiel fixe [psi] | 9 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 21 Qté |
| Equip. | Relais retard thermique |
| Fluides | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS ChineTYSKc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP20 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MP 54 PRESSOSTAT D'HUILE 120S UL |
| Nom du produit | Pressostat différentiel |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,2-1,0mm2Flexible, aucune virole: 0,2-1,5mm2Solide/toronné: 0,2-1,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 250VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 2A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 17.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 245 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 22.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 319.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur de câble de pivot |
| Raccord de pression standard | DIN 8906 |
| Raccords électriques standards | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Réarmement | Manuel min. |
| Réglage | déclenchement pour chute de pression |
| Remarque sur la température ambiante | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Taille des raccords électriques | NPSM 1/2 - 14 |
| Taux de contact | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
| Temporisation du relais [s] | 120 s |
| Type de produit | MP54 |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.8 Kilogram |
| Poids Net | 0.693 Kilogram |
| Volume | 1.972 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424499587 |
| Proposition 65 | Cancer |