Danfoss logo
Pressure switch, KP34 060-214891

Pressostat, KP34

060-214891

Plage de pression de régulation: 0.14 - 1.07, Différentiel [bar]: 0.21, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar]0.21 bar
Différentiel [psi]3.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4-18
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Fluides frigorigènes homologués ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCCCCEEACFMLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinec UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nom de l'approbation ULE31024MH27572
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Caractéristique
Valeur
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]1.07 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]0.14 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]15.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]2.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]4.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]58 psig
Pression de test max. [bar] Pe6.0 bar
Pression de test max. [psig]87.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur de câble de pivot
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
RéarmementManuel max.
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesNPSM 1/2 - 14
Taux de contact120VCA, 16FLA, 96FRA, régime de fonctionnement asservi 3Arésistant 16 A, monophasé240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)résistant 8 A, monophasé
Type de produitKP34
Type de raccord de pressionNPT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.543 Kilogram
Poids Net0.432 Kilogram
Volume2.067 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424498009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm