Relais de surcharge, TI 16C
047H0204
Courant du DOL, démarrage moteur [A] [min.]: 0.6, Courant du DOL, démarrage moteur [A] [max.]: 0.92
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
047H0204
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant du DOL, démarrage moteur [A] [max.] | 0.92 A |
| Courant du DOL, démarrage moteur [A] [min.] | 0.60 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et démarreurs moteur |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | TI 16C RELAIS THERMIQUE |
| Nom de l'approbation UL | E82701 |
| Nom du produit | Relais de surcharge |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 047H4204 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | TI 16C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.11 Kilogram |
| Poids Net | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |