Pièce de rechange, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Connecteur
042N1278
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Désignation du modèle: Connecteur, Connecteur
042N1278
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contacts | 2 + PE |
| Couleur | Noir |
| Courant max. de fonctionnement [A] | 16.00 A |
| Désignation du modèle | Connecteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre câble [in] [max.] | 0.32 in |
| Diamètre câble [in] [min.] | 0.24 in |
| Diamètre câble [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Diamètre de câble [mm] [max.] | 8.0 mm |
| El. conn. form | Forme A |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Homologation | CE |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Connecteur IP65 pour bobine type B |
| Matériau du bornier | PA66 + 25%GF |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du joint | NBR |
| matériau support de câble | PA66 + 25% GF |
| Nom du produit | Connecteur |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 90 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 194 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccords électriques standards | DIN EN 175301-803A |
| Résistance de contact max. [mOhm] | 15 mOhm |
| Section du conducteur , max. [mm²] | 1.5 mm² |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Taille des raccords électriques | Pg 9 |
| Tension d’alimentation [V] AC | 250 V |
| Type de joint | Plat |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type du corps | Opaque |
| Utilisé pour produits | 018F Coil Type BBobine type B 018Z042N Coil Type B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.03 Kilogram |
| Poids Net | 0.03 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162295564 |