Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

Pièce de rechange, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Connecteur

042N1256

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Désignation du modèle: Connecteur, Connecteur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Contacts2 + PE
CouleurGris
Courant max. de fonctionnement [A]16.00 A
Désignation du modèleConnecteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [in] [max.]0.35 in
Diamètre câble [in] [min.]0.16 in
Diamètre câble [mm] [min.]4.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]9.0 mm
El. conn. formForme A
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsAccessoires pour bobine d'électrovanne
HomologationCE
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionZ1D Accessor Cabl Plug IP67,EN175301-803
Caractéristique
Valeur
Matériau du bornierPA66 + 25%GF
Matériau du jointSilicone
matériau support de câblePA6 + 20% GF
Nom du produitConnecteur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccords électriques standardsDIN EN 175301-803A
Résistance de contact max. [mOhm]15 mOhm
Section du conducteur , max. [mm²]1.5 mm²
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tension d’alimentation [V] AC250 V
Type de jointPlat
Type de produitPièce de rechange
Type du corpsOpaque
Utilisé pour produits018F Coil Type BBobine type B 018Z042N Coil Type B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut26 Gram
Poids Net25 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295557