Danfoss logo
-product-details

040B0389

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Désignation du modèleLevel sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Groupe de produitsOil management accessories
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionLevel sensor with gasket
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
Nom du produitAccessory
Nom du produit dans le dossier SCIPOil management accessories
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de produitAccessory
Utilisé pour produitsOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut620 Gram
Poids Net600 Gram
Volume2.013 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm